Pubblica i tuoi prodotti
Soap dispenser, 477-06-10199
Soap dispenser, 477-06-10199
Soap dispenser, 477-06-10199
    HEWI

    Soap dispenser, 477-06-10199

    Range 477 Soap dispenser - rectangular shaped housing with large radii - used to hold standard liquid soap - With inner container for free filling, capacity 600 ml - inner container can be removed for cleaning - Side level indicator - with lever for manual soap dispensing - With locking device as protection against misuse - 134 mm wide, 278 mm high and 106 mm deep - For wall mounting - Body and lever made of high-gloss polyamide in HEWI colour 99 (pure white) - Frame element made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart - including corrosion-free HEWI fixing material - Suitable for liquid soap with a viscosity of 1,500 to 4,000 mPa-s - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico477-06-10199
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaSoap dispensers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)299
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-31 25 29 13
    • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers