Pubblica i tuoi prodotti
Double washbasin, 950-12-205
Double washbasin, 950-12-205
Double washbasin, 950-12-205
Double washbasin, 950-12-205
    HEWI

    Double washbasin, 950-12-205

    Double washbasin/wash trough - especially suitable for child daycare centres - made of mineral composite with non-porous surface, alpine white - rectangular basin with large radii - without overflow - prepared for single hole mixer taps - 900 mm wide and 350 mm deep - wash trough depth 125 mm - for hanger bolt fixing - weight capacity to EN 14688 - easy to clean - standard market colours for children can be removed without leaving any residue - high water temperature (e.g. for thermal disinfection): resistant to thermal shock up to 65 °C, resistant up to 80 °C for an exposure period of 5 minutes - CE and UKCA marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011 - washbasin without tap hole available on request without surcharge (delivery time: approx. 4 weeks)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico950-12-205
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaWashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)140
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)350
    Relativo a
    • Materiale principaleMinerale
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord