Pubblica i tuoi prodotti
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10960
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10960
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10960
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M10960

    Single lever washbasin mixer - matt black powder-coated, round - Flow rate 5 l/min - Ceramic cartridge Kerox K-35OP, pressure resistant up to 35 bar - Laminar jet regulator with dynamic flow control 5 l/min, angle-adjustable and theft-protected - Connection via flexible pressure hoses with braided warm-cold marking, 450 mm long, G 3/8". - fitting body Brass - Operating lever with warm-cold marking - 129 mm high, projection 187 mm - Rigid outlet - without drain set - suitable for thermal disinfection according to WRAS - Noise class 1
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAQ1-12M10960
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaFittings
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)129
    • Larghezza (mm)44
    • Profondità (mm)187
    Relativo a
    • Materiale principalePowder Coatings
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Codice Uniclass 2015EF_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titolo OmniClassFittings