Pubblica i tuoi prodotti
MT76 Composite Floor Slab
MT76 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT76 Composite Floor Slab

    3.3 su 5 stelle3.3(6 recensioni)
    Characterised by the the height of the profile, including dovetails, this sheet model is especially recommended for buildings with a metal structure, where size and space take on added importance, such as industrial buildings, office buildings, hospitals, leisure centres and shopping centres.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohiansa-compslab-mt76
    • Famiglia di prodottoProfiled Sheet
    • Gruppo di famigliaComposite Slab
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)76
    • Larghezza (mm)880
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Solai & massetti
    • Clasificazione IFCLastra
    • Nome UNSPSCSteel profiles
    • Codice UNSPSC30102304
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Descrizione Uniclass 2015Structural deck systems
    • Codice CSI MasterFormat 201405 36 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Composite Metal Decking
    • Numero OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Titolo OmniClassMetal Structural Floor Decks
    • Codice CSI UniFormat IIB1010
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction