BANDEJA 130.600 Profiled Façade Sheet
Hiansa

BANDEJA 130.600 Profiled Façade Sheet

As a functional option instead of belt-type desgins, this model is more visually attractive, and comes in a reduced size – with excellent mechanical resistance and easy assembly. This model is available in numerous finishes: galvanised, pre-painted and aluzinc, with thicknesses from 0.7 mm. to 1.2 mm. Its useful width is 600mm, with a length of between 1,000 mm and 14,000 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohiansa-fac-ban130-600
  • Famiglia di prodottoProfiled Sheet
  • Gruppo di famigliaProfiled wall cladding
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)130
  • Larghezza (mm)600
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCFinishing materials and products
  • Codice UNSPSC301519
  • Codice Uniclass 1.4JH31
  • Descrizione Uniclass 1.4Metal profiled/flat sheet cladding/covering
  • Codice Uniclass 2.0SS-25-20-68-50
  • Descrizione Uniclass 2.0Metal Profiled Sheet Cladding Systems
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
  • Descrizione Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
  • Codice Riferimento NBS25-20-68-50
  • Descrizione Riferimento NBSMetal Profiled Sheet Cladding Systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Numero OmniClass23-15 15 17 13
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America