Pubblica i tuoi prodotti
MO18 MINIONDA Profiled Façade Sheet
Hiansa

MO18 MINIONDA Profiled Façade Sheet

A profile in corrugated sheet form, with a height of 18mm and available in various finishes: galvanised, pre-painted, and aluzinc. With numerous thicknesses, up to 1.2 mm. Useful width measurements are 836mm, 1,064mm and 1,292mm, while length varies between 1000mm and 14000mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohiansa-fac-mo18
  • Famiglia di prodottoProfiled Sheet
  • Gruppo di famigliaProfiled wall cladding
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)18
  • Larghezza (mm)1064
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCFinishing materials and products
  • Codice UNSPSC301519
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
  • Descrizione Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Numero OmniClass23-15 15 17 13
  • Titolo OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls