Pubblica i tuoi prodotti
BANDEJA 90.380 Profiled Façade Sheet
Hiansa

BANDEJA 90.380 Profiled Façade Sheet

Characterised by its design and reduced size, this product offers excellent mechanical resistance and may be assembled easily. This model is available in numerous finishes: galvanised, pre-painted and aluzinc, with thicknesses from 0.6 mm. to 1.2 mm. Its useful width is 380 mm, with a length of between 1,000 mm and 14,000 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohiansa-fac-ban90-380
  • Famiglia di prodottoProfiled Sheet
  • Gruppo di famigliaProfiled wall cladding
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)90
  • Larghezza (mm)380
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCFinishing materials and products
  • Codice UNSPSC301519
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
  • Descrizione Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Numero OmniClass23-15 15 17 13
  • Titolo OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls