Pubblica i tuoi prodotti
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
    Hiansa

    MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet

    The Hiansa - Formentera profile has a length of up to 6.00m and is manufactured in a useful width of 314mm. With a rib height of 35mm and its sloping trapezoidal shape, it offers an appearance similar to sea waves or conventional ventilation grills, but with a continuous sheet, which ensures its tightness, maintaining a surprising aesthetic.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohiansa-fac-mt35
    • Famiglia di prodottoProfiled Sheet
    • Gruppo di famigliaProfiled wall cladding
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)35
    • Larghezza (mm)314
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
    • Descrizione Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Numero OmniClass23-15 15 17 13
    • Titolo OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls