Pubblica i tuoi prodotti
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet
    Hiansa

    MT53 MALLORCA Profiled Façade Sheet

    The Hiansa - Mallorca profile has a length of up to 6.00m and can be manufactured in 3 useful widths: 804mm, 868mm and 990mm. With a 53mm rib height and its triangular shape, it offers a play of light and shadow on the façade that will make the wall come alive with the passage of light throughout the day.Hiansa Ibiza profile has been specially designed for those projects in which visual impact is a fundamental factor in the overall design.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohiansa-fac-mt53
    • Famiglia di prodottoProfiled Sheet
    • Gruppo di famigliaProfiled wall cladding
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2021-07-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)53
    • Larghezza (mm)990
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
    • Descrizione Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Numero OmniClass23-15 15 17 13
    • Titolo OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls