Pubblica i tuoi prodotti
MT42 Profiled Façade Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Façade Sheet

The Hiansa MT-42 has a 42mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohiansa-fac-mt42
  • Famiglia di prodottoProfiled Sheet
  • Gruppo di famigliaProfiled wall cladding
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)42
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCFinishing materials and products
  • Codice UNSPSC301519
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
  • Descrizione Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Numero OmniClass23-15 15 17 13
  • Titolo OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls