Pubblica i tuoi prodotti
MT44 IBIZA Profiled Façade Sheet
Hiansa

MT44 IBIZA Profiled Façade Sheet

The Ibiza profile for architectural façades is an example of the developments that have taken place in the construction industry with respect to modern architecture. The Hiansa Ibiza profile has been specially designed for those projects in which visual impact is a fundamental factor in the overall design.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohiansa-fac-mt44
  • Famiglia di prodottoProfiled Sheet
  • Gruppo di famigliaProfiled wall cladding
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)44
  • Larghezza (mm)1010
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCFinishing materials and products
  • Codice UNSPSC301519
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
  • Descrizione Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Numero OmniClass23-15 15 17 13
  • Titolo OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls