Pubblica i tuoi prodotti
HFM PERFILADO Façade Insulated sandwich panel
HFM PERFILADO Façade Insulated sandwich panel
    Hiansa

    HFM PERFILADO Façade Insulated sandwich panel

    This Hiansa composite panel for façade cladding comprises 2 steel sheets and a insulating foam core on the inside in order to guarantee optimum heat insulation properties. These panels may be installed vertically or horizontally. The FACHADA-HFM panel for vertical exterior cladding of buildings, has obtained approval according to 2 standards: 4880: CLASS1 FIRE RATING OF BUILDING PANELS 4881: CLASS1 EXTERIOR WALL ASSEMBLIES
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohiansa-fachada-hfm-pf
    • Famiglia di prodottoFaçade Sandwich Panel
    • Gruppo di famigliaFactory Mutual
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-18
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1100
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Descrizione Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Codice CSI MasterFormat 201406 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Composite Paneling
    • Numero OmniClass23-13 33 15
    • Titolo OmniClassWall Exteriors
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls