Pubblica i tuoi prodotti
LISO Façade Insulated sandwich panel
Hiansa

LISO Façade Insulated sandwich panel

This Hiansa composite panel for façade cladding comprises 2 steel sheets and a insulating foam core on the inside in order to guarantee optimum heat insulation properties. These panels may be installed vertically or horizontally. Surfaces finishes are available with options of totally smooth, semi-smooth, profiled or micro-profiled, depending on the number and the distance between the ribs on the exterior face, the interior face being normally profiled in order to increase the inertial of the panel. Hiansa offers its clients a wide range of colours and organic finishing coatings.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohiansa-fachada-ls
  • Famiglia di prodottoFaçade Sandwich Panel
  • Gruppo di famigliaFaçade Sandwich Panel Hidden fixing
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-18
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1100
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615
  • Codice Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
  • Descrizione Uniclass 2015Structural insulated panel systems
  • Codice CSI MasterFormat 201406 83 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Composite Paneling
  • Numero OmniClass23-13 33 15
  • Titolo OmniClassWall Exteriors
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls