Pubblica i tuoi prodotti
HIMACS Piatto doccia CST 90 90S
HIMACS

HIMACS Piatto doccia CST 90 90S

HIMACS è il materiale perfetto per i bagni, con il suo effetto caldo e setoso. Grazie alle sue proprietà, il materiale è inoltre incredibilmente facile da pulire e perfettamente igienico. I nuovi piatti doccia in HIMACS offrono tutti questi vantaggi e molto altro: tre semplici modelli ampliano le opportunità di mettere in primo piano il design e gli aspetti funzionali del bagno, per progettare aree benessere perfette in abitazioni, hotel e spazi pubblici. Disponibili in Alpine White S028. HIMACS è una pietra acrilica della massima qualità in grado di assumere qualsiasi forma. È un materiale impiegato in architettura e interior design per dare vita a forme scultoree e dalle prestazioni elevate. Tutto è possibile con HIMACS: facciate, rivestimenti per pareti o cucine, stanze da bagno e superfici d’arredo, in complessi commerciali, spazi privati e locali pubblici. HIMACS è composto da acrilico, minerali e pigmenti naturali che insieme creano una superficie liscia, non porosa e priva di giunzioni visibili, soddisfacendo gli standard più elevati da un punto di vista qualitativo, estetico, costruttivo, funzionale e igienico, per risultati maggiori rispetto ai materiali convenzionali. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet himacs.eu
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCST-90-90S
  • Famiglia di prodottoShower Trays
  • Gruppo di famigliaSolid surface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)68
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)888
Relativo a
  • Materiale principaleSuperficie solida
  • Materiale secondarioPietra naturale acrilica
  • Progettato inCorea del Sud
  • Prodotto inCorea del Sud
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures