Pubblica i tuoi prodotti
HIMACS Basin RCB 452
HIMACS Basin RCB 452
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB 452

    Rectangular or oval, deep or shallow basins, small bathrooms or comprehensive solutions, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content. The HIMACS range offers creative architects and bathroom planner’s numerous options, such as top mounted bowls with or without overflow, as well as PRM series for persons with reduced mobility with shallow basins.
    Voce di capitolato
    • HIMACS RCB 452 Basin with 8% Recycled Content
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCB452
    • Famiglia di prodottoSinks, Baby Baths & Bowls
    • Gruppo di famigliaBowls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)280
    • Larghezza (mm)450
    • Profondità (mm)138
    Relativo a
    • Materiale principaleSuperficie solida
    • Materiale secondarioPietra naturale acrilica
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo