Pubblica i tuoi prodotti
Lastre HIMACS – Terrazzo collezione
Lastre HIMACS – Terrazzo collezione
Lastre HIMACS – Terrazzo collezione
Lastre HIMACS – Terrazzo collezione
Lastre HIMACS – Terrazzo collezione
Lastre HIMACS – Terrazzo collezione
Lastre HIMACS – Terrazzo collezione
Lastre HIMACS – Terrazzo collezione
    HIMACS

    Lastre HIMACS – Terrazzo collezione

    Dall'elegante allo stravagante, dal classico all'ultracontemporaneo, la gamma Solids offre tutte le possibilità.

    Colori: Terrazzo Classico (Q001), Terrazzo Grigio (Q002)

    Spessore: 12mm

    HIMACS è una pietra acrilica della massima qualità in grado di assumere qualsiasi forma. È un materiale impiegato in architettura e interior design per dare vita a forme scultoree e dalle prestazioni elevate. Tutto è possibile con HIMACS: facciate, rivestimenti per pareti o cucine, stanze da bagno e superfici d’arredo, in complessi commerciali, spazi privati e locali pubblici. HIMACS è composto da acrilico, minerali e pigmenti naturali che insieme creano una superficie liscia, non porosa e priva di giunzioni visibili, soddisfacendo gli standard più elevati da un punto di vista qualitativo, estetico, costruttivo, funzionale e igienico, per risultati maggiori rispetto ai materiali convenzionali.

    HIMACS, concepito e prodotto da LX Hausys, prevede un processo di riscaldamento molto semplice e presenta proprietà di stampaggio termoplastico tridimensionale, consentendo così di realizzare progetti privi di giunzioni visibili e offrendo una gamma di colori virtualmente illimitata che, in alcune tonalità cromatiche, presenta una speciale translucenza se esposte alla luce. HIMACS è un materiale robusto quasi quanto la pietra, tuttavia può essere lavorato come il legno, infatti può essere tagliato, smussato, forato o levigato.

    Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet himacs.eu

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHI-TE-01
    • Famiglia di prodottoPanels
    • Gruppo di famigliaSolid surface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3680
    • Larghezza (mm)760
    • Profondità (mm)12
    Relativo a
    • Materiale principaleSuperficie solida
    • Materiale secondarioPietra naturale acrilica
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inCorea del Sud
    • Peso Netto (Kg)56.12
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo