Pubblica i tuoi prodotti
HIMOINSA | HRYW Diesel Generators  | 17,5 KVA - 50 KVA | Rental Range | Soundproofed | YANMAR - Engine

HIMOINSA | HRYW Diesel Generators | 17,5 KVA - 50 KVA | Rental Range | Soundproofed | YANMAR - Engine

Generator sets for short and medium term applications, which features robustness and reliability form 24/7 operations, easy to use, low operating costs and environmental friendly.Mobile power equipment with Stage V Compliant engines, designed and manufactured to meet all the requirements of the rental sector. Efficient and sustainable energy with minimum emissions and maximum performance, easy to handle and transport, guaranteeing the most profitable investment.
Voce di capitolato
  • Genset Models 17,5KVA - 50KVA : HRYW-17 T5 S5,HRYW-20 T5 S5,HRYW-20 T5,HRYW-25 T6,HRYW-35 T6,HRYW-45 T6
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHRYW-SoundProofed-B10R
  • Famiglia di prodottoSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Gruppo di famigliaRENTAL RANGE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-08
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Componenti elettrici - Altro
  • Clasificazione IFCGeneratore elettrico
  • Codice ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descrizione Uniclass 2015Generator sets
  • Codice CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numero OmniClass23-35 11 15 11
  • Titolo OmniClassDiesel Generator Sets