Pubblica i tuoi prodotti
HIMOINSA | HYW Diesel Generators | 19 KVA - 27 KVA | Industrial Range | Open Skid | YANMAR - Engine

HIMOINSA | HYW Diesel Generators | 19 KVA - 27 KVA | Industrial Range | Open Skid | YANMAR - Engine

Generator sets for fixed installations that stand out for their reliability and fast response. Generators capable of establishing communication with the grid / and or with other generators, being able to work in parallel, if the application requires it.HI-Industrial range generators are designed to guarantee the highest performance in any application. They can be used to supply power continuously, for peak shaving or as emergency power in the industrial, commercial and residential sectors.
Voce di capitolato
  • Genset Models 19KVA - 27KVA : HYW-20 T5,HYW-25 M5,HYW-25 M6,HYW-25 T6
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHYW-OpenSkid-K2
  • Famiglia di prodottoOPEN SKID
  • Gruppo di famigliaINDUSTRIAL RANGE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-04-29
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Componenti elettrici - Altro
  • Clasificazione IFCGeneratore elettrico
  • Codice ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descrizione Uniclass 2015Generator sets
  • Codice CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numero OmniClass23-35 11 15 11
  • Titolo OmniClassDiesel Generator Sets