Pubblica i tuoi prodotti
PH01-U-EC-c Internal floor with one-way hollow clay block slab. P+NM+U30.EC+RF

PH01-U-EC-c Internal floor with one-way hollow clay block slab. P+NM+U30.EC+RF

Internal floor, with structural component consisting of one-way, 30 + 5 cm thick, hollow block slab, with blocks made of clay tile, floor finish on a layer of 5 cm thick screed, and with plaster on the underside.
Voce di capitolato
  • The clay blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSIST_PH01-U-EC-c
  • Famiglia di prodottoInternal floor
  • Gruppo di famigliaPH01
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2018-08-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioCalcestruzzo
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Solai & massetti
  • Clasificazione IFCLastra
  • Nome UNSPSCCeramic blocks
  • Codice UNSPSC30131504
  • Codice Uniclass 2015EF_30_20
  • Descrizione Uniclass 2015Floors
  • Codice CSI MasterFormat 201403 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cast-in-Place Concrete
  • Numero OmniClass23-13 35 23
  • Titolo OmniClassStructural Floors and Flat Roofs
  • Codice CSI UniFormat IIB1010
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction