Pubblica i tuoi prodotti
FC15-B1-b Double skin clay block façade. RD+BC14+C+AT+LH7+ENL

FC15-B1-b Double skin clay block façade. RD+BC14+C+AT+LH7+ENL

Double skin clay block façade, consisting of: self-supporting external skin of 14 cm thick block, protected by cladding, with non ventilated air cavity, internal thermal insulation, and internal skin of double hollow brick.
Voce di capitolato
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSIST_FC15-B1-b
  • Famiglia di prodottoFacades
  • Gruppo di famigliaFC15
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2018-07-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioGesso
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCCeramic blocks
  • Codice UNSPSC30131504
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Descrizione Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Codice CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Numero OmniClass23-13 00 00
  • Titolo OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls