Pubblica i tuoi prodotti
QB09-U-EC-b-i Unvented inverted sloping slab roof with clay tiles. T+AT+(CS)+(I)+(CS)+U25.EC+RF

QB09-U-EC-b-i Unvented inverted sloping slab roof with clay tiles. T+AT+(CS)+(I)+(CS)+U25.EC+RF

Unvented and inverted sloping roof with external cladding of clay tile, thermal insulation, with or without waterproofing layer, and with sloping structural support consisting of one-way, 25 + 5 cm thick, hollow clay block slab.
Voce di capitolato
  • The clay tiles and boards characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSIST_QB09-U-EC-b-i
  • Famiglia di prodottoRoofing
  • Gruppo di famigliaQB09
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2018-07-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioIsolamento
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515
  • Codice Uniclass 2015EF_30_10
  • Descrizione Uniclass 2015Roofs
  • Codice CSI MasterFormat 201407 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Steep Slope Roofing
  • Codice CSI UniFormat IIB1020
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Construction