Pubblica i tuoi prodotti
Firelock Radiation Protect (EW) | Serranda avvolgibile a doppia parete ignifuga con funzione antieffrazione.
Firelock Radiation Protect (EW) | Serranda avvolgibile a doppia parete ignifuga con funzione antieffrazione.

    Firelock Radiation Protect (EW) | Serranda avvolgibile a doppia parete ignifuga con funzione antieffrazione.

    Tapparelle avvolgibili a doppia parete resistenti al fuoco EW30/EW60 con funzione antieffrazione.

    • Ideali come chiusura fisica
    • Resistenza all'effrazione WK4/RC4
    • Testate secondo la norma EN 1634-1
    • Applicabili in uffici, industrie, edifici per alloggi temporanei e in edifici ad alto rischio, come musei, banche e aeroporti.

    FUNZIONAMENTO

    Tapparelle avvolgibili resistenti al fuoco con funzione antieffrazione. Le tapparelle avvolgibili sono spesso utilizzate in edifici ad alto rischio, come musei, banche e aeroporti.

    PORTA AVVOLGIBILI RESISTENTE AL FUOCO

    L'obiettivo principale di una porta avvolgibile resistente al fuoco è proteggere persone e beni impedendo la propagazione del fuoco. Le porte sono collegate alla centrale di allarme antincendio in modo che, in caso di allarme, si chiudano formando una barriera fisica. Le porte avvolgibili hanno un profilo in acciaio zincato a doppia parete e sono dotate di isolamento in lana di roccia.

    CONTROLLO INTELLIGENTE

    • La centralina di controllo include la possibilità di collegamento al sistema di allarme antincendio e dispone di indicatori LED per:
    • Funzionamento centralizzato.
    • Allarmi fumo e temperatura.
    • Controllo tramite fotocellula.
    • I segnali di controllo e di feedback della serranda avvolgibile possono essere adattati alle specifiche esigenze.

    OPZIONI

    • Batteria di emergenza: in combinazione con lo speciale motore di azionamento, la serranda avvolgibile si chiude solo in caso di allarme antincendio o interruzione di corrente. Inoltre, i dispositivi di sicurezza continuano a funzionare anche in caso di interruzione di corrente.
    • Funzionamento di emergenza: con manovella removibile, paranco a catena o tramite volano (con motore di azionamento speciale).
    • Verniciatura a polvere: in qualsiasi colore RAL desiderato.
    • Copertura in acciaio: su uno, due, tre o quattro lati, con o senza protezione motore.
    • Resistenza all'effrazione: Classe 4, secondo la norma NEN 5096 / EN 1627 (certificato KOMO).

    VERSIONE ANTIEFFRAZIONE

    È disponibile anche una versione di questa serranda avvolgibile sviluppata per applicazioni antieffrazione. Questa serranda avvolgibile a doppia parete ha lamelle in acciaio da 1,5 mm. Questa versione è adatta per formati fino a 12.000 mm di larghezza e ha una classe di resistenza all'effrazione RC4 / WK4. 60 minuti di resistenza al fuoco.

    Voce di capitolato
    • SPECIFICHE STANDARD

      • Adatto per: Applicazione in edifici industriali e per uffici, edifici per alloggi temporanei e in edifici ad alto rischio, come musei, banche e aeroporti.
      • Non adatto per: Uso ad alta frequenza.
      • Resistenza al fuoco: Testato secondo EN 1634-1 con classi di resistenza al fuoco EW30, EW60.
      • Resistenza all'effrazione: RC4, in conformità con NEN 5096 / EN 1627 e fornito con certificato KOMO.
      • Risultato del test: Resistenza al fuoco testata da Efectis. Resistenza all'effrazione testata da SKG.
      • Max. Dimensioni: Resistenza al fuoco 10.000 x 7.500 mm (LxA).
      • Resistenza all'effrazione 12.000 x illimitata (LxA).
      • Materiale: Acciaio zincato a caldo a doppia parete, lamelle rinforzate e isolate.
      • Spessore del materiale: 1,25 mm
      • Dimensioni delle lamelle: 22 x 100 mm (PxA)
      • Peso: Circa 35 kg/m2.
      • Dispositivo di sicurezza per lo svolgimento: Montato di serie secondo EN 12604 e EN 12605.
      • Guida laterale: Profilo rinforzato appositamente costruito con materiale espanso.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofirelock-radiation-protect
    • Famiglia di prodottoFirelock
    • Gruppo di famigliaFire-resistant double-walled roller shutter
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-10-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)8000
    • Larghezza (mm)8000
    Relativo a
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco