Pubblica i tuoi prodotti
Serrande avvolgibili tagliafuoco Firelock Radiation Twin (EW)

Serrande avvolgibili tagliafuoco Firelock Radiation Twin (EW)

  • Resistenza al fuoco di 240 minuti
  • Classificazione EW (EN 1634-1)
  • Separazione fisica antincendio
  • Adatto per centri di distribuzione, aeroporti, negozi e industria
  • Diverse opzioni operative
  • Facile da usare e da manutenere
Voce di capitolato
  • SPECIFICHE STANDARD

    • Installazione: a parete.
    • Superficie di montaggio: adatta per calcestruzzo cellulare, calcestruzzo, mattoni, mattoni pieni e acciaio rivestito ignifugo.
    • Applicazioni: centri di distribuzione, aeroporti, negozi, industria alimentare, petrolchimica, stazioni della metropolitana, magazzini, ecc.
    • Resistenza al fuoco: secondo EN 1634-1. Classi di resistenza al fuoco E240, EW120 (massimo secondo EN 13501-2), EI120 e EI220.
    • Durata della protezione: massimo 240 minuti secondo i criteri EW.
    • Dimensioni massime: 7.000 mm x 7.500 mm (larghezza x altezza).
    • Altre dimensioni disponibili su richiesta.
      • Installazione: a parete.
  • Altre dimensioni disponibili su richiesta. Materiale: Lamelle in acciaio zincato a caldo a doppia parete, rinforzate e isolate. Dimensioni delle lamelle: 22 x 100 mm (diametro x altezza).Spessore dell'armatura: 0,8 mm.Peso: circa 30 kg/m².Protezione antivalvola: installata di serie in conformità alle norme EN 12604 e EN 12605.Guide laterali: profili in acciaio zincato larghi 120/140 mm.

    FAIL SAFE

    • Le serrande avvolgibili tagliafuoco Firelock Radiation EW240 sono dotate di un sistema di azionamento a catena esterno Gravity Fail Safe (GFS) con motore a chiusura automatica da 400 V in caso di interruzione di corrente.

    VERSIONE STANDARD

    • Smartbox: centralina di controllo Smart Control per funzionamento e segnali.
    • Motore Gravity Fail Safe (GFS).
    • Dispositivo di freno di sicurezza per garantire una discesa controllata.
    • Collegamento al sistema di allarme antincendio.

    OPZIONI

    • Barra di sicurezza.
    • Protezione per l'avvolgimento.
    • Protezione per il motore.
    • Guide laterali e involucro in acciaio inox.
    • Verniciatura a polvere delle parti visibili.
    • Gestione di emergenza.
    • Spessore dell'armatura 1,0 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofirelock-radiation-twin
  • Famiglia di prodottoFirelock
  • Gruppo di famigliaFire-resistant double-walled roller shutter
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)7500
  • Larghezza (mm)7000
Relativo a
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco