Pubblica i tuoi prodotti
LHP2, boccaporto prefabbricato
Hörmann
Archiviato

LHP2, boccaporto prefabbricato

Boccaporto prefabbricato LHP2 Hörmann Struttura tetto e costruzione laterale come base per banchine HRS/HRT e pedane di carico in combinazione con soppalchi PS 2/PT 2. Dimensioni (larghezza x larghezza): 3625 x 3680 mm Lunghezza d’ordinazione: 2000, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 mm Campi di applicazione: logistica, locali aziendali, capannoni industriali, magazzini, davanti al capannone
Voce di capitolato
  • Struttura Struttura in acciaio zincato, fornita come elemento sciolto. Il pannello del tetto deve essere tagliato a cura del cliente! Tetto inclinato in avanti per lo scarico dell’acqua piovana. Rivestimento con pannelli in struttura ‘a sandwich’, spessore 60 mm, completo con listelli profilati ai bordi Calcolo statico ai sensi della norma EN 1090 Carico sul tetto max. 3 kN/m² Carico dovuto al vento max. 0,65 kN/m² Nota: Il cliente deve verificare se il carico sul tetto massimo standard è sufficiente per le condizioni locali nelle quali viene impiegato il boccaporto prefabbricato. Campi di applicazione: logistica, locali aziendali, capannoni industriali, magazzini, davanti al capannone
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1546
  • Famiglia di prodottoDOBO system
  • Gruppo di famigliaLoading houses
  • Data di pubblicazione2021-01-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectAttrezzatura di carico - Approdi
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCLoad centers
  • Codice UNSPSC39121101
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_45
  • Descrizione Uniclass 2015Loading bay doorset systems
  • Codice CSI MasterFormat 201411 13 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Loading Dock Equipment
  • Numero OmniClass23-23 23 17
  • Titolo OmniClassLoading Dock Ramps And Bridges
  • Codice CSI UniFormat IIB2030
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors