Pubblica i tuoi prodotti
Griglia avvolgibile DD HG-V
Hörmann
Archiviato

Griglia avvolgibile DD HG-V

4.3 su 5 stelle4.3(8 recensioni)
Griglia avvolgibile Hörmann DD HG-V Costruzione a griglia in alluminio pesante Con dichiarazione ambientale (EPD*) secondo ISO14025 e prEN15804 *ift Rosenheim EPD-RR-0.4 Caratteristiche di potenza: marchio CE secondo EN 13241-1 Apertura della costruzione grezza (larghezza × altezza): 1750-36740 x 1000-8000 mm Campi di applicazione: centri commerciali, strutturazione di negozi, chiusure di negozi, chiusure notturne, grandi portoni, garage sotterranei, garage collettivi, serranda con avvolgimento esterno
Voce di capitolato
  • Manto portone: Manto con grata in alluminio pesante. Collegamento tramite raccordi a nido d'ape rinforzati (acciaio inox) con barre trasversali e anti-estrazione. Raccordo a terra con profilo estruso in alluminio a doppia parete resistente alla flessione con guarnizione a pavimento EPDM. Superficie: Laminato lucido in alluminio (senza colore). Guida portone: Alluminio estruso, canaline di guida con invito, profilo di scorrimento per canaline di guida e guarnizione a spazzola. Mensola in lamiera d'acciaio zincata, albero di avvolgimento tubo in acciaio zincato con limitazione di flessione secondo DIN 2458 da I / 500. Comando del portone: Motorizzazione a trasmissione diretta, corrente trifase da 400 V, 50 Hz, IP65. Dispositivo paracadute integrato, SMA, AWG, range di temperatura compreso tra -20 e +40 °C. Comando uomo presente 24 V, IP65, spina CEE. Linee di motorizzazione e di comando pronte per il collegamento. Come optional, altre varianti di personalizzazione (motorizzazioni / comandi) su richiesta. Montaggio: Montaggio a regola d'arte del portone, inclusi cablaggio e lavori di regolazione / messa a punto e manovra di prova, sulla sottostruttura presente e adatta al montaggio del portone. Campi di applicazione: centri commerciali, strutturazione di negozi, chiusure di negozi, chiusure notturne, grandi portoni, garage sotterranei, garage collettivi, serranda con avvolgimento esterno
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1823
  • Famiglia di prodottoShop doors
  • Gruppo di famigliaWithout break-in resistance equipment
  • Data di pubblicazione2021-01-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)8000
  • Larghezza (mm)36740
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Shutters
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCGrilles
  • Codice UNSPSC39111808
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_84_72
  • Descrizione Uniclass 2015Roller grilles
  • Codice CSI MasterFormat 201408 33 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Grilles
  • Numero OmniClass23-17 11 25 15
  • Titolo OmniClassRolling Grilles
  • Codice CSI UniFormat IIB2030
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors