Pubblica i tuoi prodotti
LPU 42, portone sezionale
Hörmann
Archiviato

LPU 42, portone sezionale

4.1 su 5 stelle4.1(56 recensioni)
Portone sezionale Hörmann LPU F42 Possibile con grecatura T, L, M S e D e cassettone S Protezione antieffrazione RC 2 a richiesta secondo le più recenti DIN/TS 18194 Manto: Elementi in acciaio a doppia parete, esterno nella tonalità o decoro preferenziale, interno goffrato. Profondità 42 mm, struttura anticorrosione in lamiera d’acciaio zincato, pannelli del portone coibentati. Schiumatura in poliuretano, protezione salvadita brevettata interna ed esterna. Apertura della costruzione grezza (larghezza × altezza): 2000-6000 x 1875-3000 mm Campi di applicazione: garage singolo, garage doppio
Voce di capitolato
  • Manto: Elementi in acciaio a doppia parete, esterno nella tonalità o decoro preferenziale, interno goffrato. Profondità 42 mm, struttura anticorrosione in lamiera d’acciaio zincato, pannelli del portone coibentati. Schiumatura in poliuetano (valore U del portone montato con una superficie del manto di 10 m²: 1,30 W/m²K), protezione salvadita brevettata all'esterno e all'interno. Superficie manto: esterno: mano di fondo a base di poliestere in RAL 9016 – bianco traffico o in colore preferenziale, RAL a scelta o preverniciatura con pellicola in materiale sintetico con aspetto del decoro interno: mano di fondo a base di poliestere in RAL 9002 – bianco grigio Telaio a montanti: Telaio con protezione antiagganciamento realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo e zoccolo inferiore del montante in materiale sintetico come protezione a lungo termine contro la formazione di ruggine. Cartella in acciaio monoparete in superficie e colore del manto, altezza = 95 mm. Superficie del telaio per tutti i tipi di applicazione: Woodgrain, mano di fondo a base di poliestere in RAL 9016 (bianco traffico). Equipaggiamento corredi: Senza corredo maniglie e serratura. Nota: Consigliamo l'uso di una motorizzazione portone Hörmann, dato che il portone di serie è azionabile solo dall'interno e dall'esterno. Se si desidera un azionamento manuale dall'esterno, si prega di scegliere un corredo maniglie che comprenda una serratura con cilindro profilato. Campi di applicazione: garage singolo, garage doppio
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3031
  • Famiglia di prodottoGarage doors
  • Gruppo di famigliaSectional doors
  • Data di pubblicazione2022-01-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3000
  • Larghezza (mm)6000
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte per Garage
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCMetal doors
  • Codice UNSPSC30171505
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
  • Descrizione Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
  • Codice CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Numero OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Titolo OmniClassSectional Overhead Metal Doors
  • Codice CSI UniFormat IIB2030
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors