Pubblica i tuoi prodotti
Cancello scorrevole per garage ST 500
Hörmann
Archiviato

Cancello scorrevole per garage ST 500

4.5 su 5 stelle4.5(6 recensioni)
Cancello scorrevole per garage collettivi Hörmann ST 500 Motivi possibili: 402, 403, 412, 413, 414, 432, 433, 420, 422, 440, 470, 480, 405, 400 Con dichiarazione ambientale di prodotto (EPD*) secondo ISO14025 e prEN15804 *ift Rosenheim EPD-SGT-0.11.0 Apertura della costruzione grezza (larghezza × altezza): 2250-6000 x 2000-3000 mm Campi di applicazione: garage collettivi, garage sotterranei, chiusure notturne
Voce di capitolato
  • Telaio premontato con tubi quadrati (100 x 40 mm) e guide superiori sono compresi nella fornitura. Manto superiore e inferiore guidato tramite ruote di scorrimento su cuscinetti a sfere. Serratura portone: Il bloccaggio avviene tramite la motorizzazione. Guarnizioni Costola di chiusura anteriore e posteriore con guarnizione di gomma come protezione antischiacciamento. Protezione superficie: I profili del telaio zincati sono forniti di base con mano di fondo a polveri in alluminio brillante in RAL 9006. Campi di applicazione: garage collettivi, garage sotterranei, chiusure notturne
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3539
  • Famiglia di prodottoCollective garage doors
  • Gruppo di famigliaSliding doors ST 500
  • Data di pubblicazione2022-04-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3000
  • Larghezza (mm)6000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioAcciaio zincato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte per Garage
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCMetal doors
  • Codice UNSPSC30171505
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
  • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
  • Codice CSI MasterFormat 201408 13 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Doors
  • Numero OmniClass23-17 11 13 19
  • Titolo OmniClassSliding Metal Doors
  • Codice CSI UniFormat IIB2030
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors