Pubblica i tuoi prodotti
Agilia® Horizontal
Agilia® Horizontal
    Holcim

    Agilia® Horizontal

    Specially formulated to enable quick fabrication of slabs and floors, our Horizontal product offering reduces required manpower thanks to its quick pouring times.
    Voce di capitolato
    • Agilia Horizontal

      Hormigón autocompactante para elementos horizontales elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40 N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12mm para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 600 a 700 mm, según normas vigentes

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAgilia_horizontal
    • Famiglia di prodottoAgilia
    • Gruppo di famigliaConcrete
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2019-11-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Materiale secondarioCalcestruzzo
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Nome UNSPSCConcrete and mortars
    • Codice UNSPSC301115
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_16_76
    • Descrizione Uniclass 2015Self-compacting concretes
    • Codice CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Numero OmniClass23-13 15 11
    • Titolo OmniClassConcretes