Pubblica i tuoi prodotti
Agilia® Vertical
Agilia® Vertical
    Holcim

    Agilia® Vertical

    Agilia Vertical is a ready mix concrete that can be used in the following applications: Vertical Structures (Including, but not limited to: Columns, walls, formliners, bridge work, exterior facades, etc) By eliminating the need for vibration, the job can not only be executed quicker, but there is a direct correlation to a safer work site due to the limited bodies working on potentially dangerous slabs. Better worksite organization; with reduced pouring points, crane handling and more efficient construction schedules around concrete placement and finishing. Structures with complex form configurations can be poured, especially where heavy reinforcement or difficult formwork accessibility is involved.
    Voce di capitolato
    • HA-25/AC/12/I AGILIA VERTICAL

      Hormigón autocompactante para elementos verticales elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25, 30 ,35 o 40N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 650 a 750mm, según normas vigentes.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAgilia_Vertical
    • Famiglia di prodottoAgilia
    • Gruppo di famigliaConcrete
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2019-11-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Materiale secondarioCalcestruzzo
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Nome UNSPSCConcrete and mortars
    • Codice UNSPSC301115
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_16_76
    • Descrizione Uniclass 2015Self-compacting concretes
    • Codice CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Numero OmniClass23-13 15 11
    • Titolo OmniClassConcretes