Pubblica i tuoi prodotti
Artevia™ Impreso
Artevia™ Impreso
Artevia™ Impreso
Artevia™ Impreso
    Holcim

    Artevia™ Impreso

    Artevia Impreso is an optimized concrete design that allows stamps to reveal patterns that can range from worn, old-world charm to sleek and modern. There are hundreds of styles to choose from when selecting a printed concrete. Its paterns include earth textures, cobblestone, tiles, slates, seamles textures, bricks, stones and wood planks as well as custom patterns.
    Voce di capitolato
    • HM-20/B/20/X0 ARTEVIA IMPRESO

      Pavimento continuo de hormigón impreso de 12 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM", fabricado en central, acabado a definir por la D.F., extendido y vibrado manual, y; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero endurecedor para Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM" compuesto de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, pigmentos, aditivos y resinas sintéticas, de alta resistencia a la abrasión, aplicado como acabado del hormigón impreso, espolvoreado superficialmente sobre el hormigón fresco., color a elegir, rendimiento 4 kg/m²; desmoldeante en polvo para Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM", color a consultar y capa de sellado final con resina selladora Artevia "LAFARGEHOLCIM", incolora.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoArtevia_impreso
    • Famiglia di prodottoArtevia
    • Gruppo di famigliaConcrete
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2019-11-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Materiale secondarioCalcestruzzo
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Nome UNSPSCConcrete and mortars
    • Codice UNSPSC301115
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_14
    • Descrizione Uniclass 2015Concrete flooring and decking products
    • Numero OmniClass23-13 31 13
    • Titolo OmniClassReady Mixed Concrete