Pubblica i tuoi prodotti
TectorCeram 324 S1 Flex
TectorCeram 324 S1 Flex
    Holcim

    TectorCeram 324 S1 Flex

    TectorCeram 324 S1 Flex is a one-component, no vertical slip, extended open time adhesive formulated with cement, mineral f illers, resins and additives for excellent deformability and very high elasticity. It is designed for laying non-staining and moisturestable ceramic tiles and natural stone in interior and exterior floor and wall coverings.
    Voce di capitolato
    • Cementitious adhesive.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTector_Ceram_324_S1_Flex
    • Famiglia di prodottoAdhesive
    • Gruppo di famigliaMortar
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMalta
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_02_12
    • Descrizione Uniclass 2015Cementitious adhesives
    • Numero OmniClass23-13 23 15
    • Titolo OmniClassAdhesives

    Disponibilità Regionale

    Europa