Pubblica i tuoi prodotti
TectorSpex 704 INH Reparación R4
TectorSpex 704 INH Reparación R4
    Holcim

    TectorSpex 704 INH Reparación R4

    Tectorspex 704 INH Reparación R4 is a one-component, thixotropic, fibre-reinforced, shrinkage-compensated, medium modulus of elasticity fibre cement mortar. It contains sulphur- resistant cement and corrosion inhibitors that offer additional protection to the concrete against damaging external agents that can compromise the stability of its structure. This mortar is especially suitable for the repair and structural reconstruction of concrete elements. Tectorspex 704 INH Reparación R4 complies with the requirements of class R4 of UNE EN 1504-3 and principle 7 of UNE EN 1504-9.
    Voce di capitolato
    • Repair mortar.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTector_Spex_704_INH_Reparacion_R4
    • Famiglia di prodottoRepair
    • Gruppo di famigliaMortar
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMalta
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Descrizione Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Numero OmniClass23-13 27 13 11
    • Titolo OmniClassRepair Mortars

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Spagna
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText