Pubblica i tuoi prodotti
TectorSpex 716 Grout EXP 60
TectorSpex 716 Grout EXP 60
    Holcim

    TectorSpex 716 Grout EXP 60

    TectorSpex 716 Grout EXP 60 is a single-component, non-shrink, self-leveling cementitious mortar for filling and anchoring, formulated with cement, additives, and selected aggregates that provide excellent adhesion and rapid strength development. It complies with the requirements of the UNE EN 1504-6 and UNE EN 1504-7 standards.
    Voce di capitolato
    • Filler and anchor mortar for steel reinforcement.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTector_Spex_716_Grout_EXP_60
    • Famiglia di prodottoRepair
    • Gruppo di famigliaMortar
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMalta
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_53
    • Descrizione Uniclass 2015Mortars and grouts
    • Codice CSI MasterFormat 201403 61 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Cementitious Grouting
    • Numero OmniClass23-13 15 15 11
    • Titolo OmniClassConcrete Grouts

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Spagna
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText