Pubblica i tuoi prodotti
INTERFILL lightweight and thermal insulating ready-mix concrete

INTERFILL lightweight and thermal insulating ready-mix concrete

INTERFILL is a lightweight, thermal insulating ready-mix concrete screed for floor and terrace filling applications. It is produced at INTERBETON’s fully automated plant equipped with state-of-the-art quality assurance systems
Voce di capitolato
  • Typical strength values: Slump Class: S5 Spread: 40-50 cm Compressive strength at 28 days: ≥ 5 Μpa Flexural strength: ≥ 1 Μpa Shrinkage: Δ1=0,59% Thermal conductivity: λ=0,66 W/mK Dry-bulk density: 1.600-1.800 kg/m3 Wet bulk density: 1.700-1.900 kg/m3 Fire resistance: Fireproof
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoINTERFILL
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2023-01-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCemento
  • Materiale secondarioSand
  • Progettato inGrecia
  • Prodotto inGrecia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
  • Numero OmniClass23-13 15 11
  • Titolo OmniClassConcretes

Disponibilità Regionale

Nord America Europa Sud America Africa Asia