Pubblica i tuoi prodotti
Cord and Cable Reels, Static Discharge Reel, 50', Single Lead, Yellow - HBL50SD
Cord and Cable Reels, Static Discharge Reel, 50', Single Lead, Yellow - HBL50SD

    Cord and Cable Reels, Static Discharge Reel, 50', Single Lead, Yellow - HBL50SD

    by Hubbell Wiring Device-Kellems 
    Catalog ID: HBL50SD

    Cord and Cable Reels, Static Discharge Reel, 50', Single Lead, Yellow

    Compact design minimizes required installation space
    Available with steel or nylon coated steel cable
    Large grounding jaw clamp for low resistant ground termination
    Standard Product

    Voce di capitolato
    • General
      Application - Equipment Grounding
      Cable Length - 50 Ft
      Cable Type - Single 3/32" Steel
      Construction - Steel
      Duty - Heavy Duty
      Item Type - Single Lead Static Discharge Reel
      OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
      Series - Industrial
      Type - Static discharge reel
      UPC - 783585209005

      Dimensions
      Cable Length Active - 600
      Reel Frame Dimension - Steel

      Conductor Related
      Cable Specification - 3/32" Steel
      Nema Color - Yellow and Black

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCord-and-Cable-Reels-HBL50SD
    • Famiglia di prodottoCable / Cord / Hose Reels
    • Gruppo di famigliaCord Reels
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-10-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
    • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
    • Nome UNSPSCCable reels
    • Codice UNSPSC26121635
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_38
    • Descrizione Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
    • Codice CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Numero OmniClass23-35 33 17 11
    • Titolo OmniClassElectrical Cable Reels