Pubblica i tuoi prodotti
EdgeConnect™ Series, Hubbell-Pro Receptacle, Tamper Resistant, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, White

EdgeConnect™ Series, Hubbell-Pro Receptacle, Tamper Resistant, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, White

EdgeConnect™ Screwless Termination system, simply insert the wire and press the plunger down. No tools are required. That connection is fool-proof and long lasting, to all but guarantee a high quality result. Any qualifi ed installer regardless of level of training can guarantee a high qualilty result. Elapsed time? About 11 seconds! Straight Blade Devices, EdgeConnect™, Hubbell-Pro Receptacle, Commercial Grade, Tamper Resistant, 2-Pole 3-Wire, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, White
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoedgeconnect-series-hubbell-pro-receptacle-tamper-resistant-20a-125v-5-20r-screwless-terminal-white
  • Famiglia di prodottoStraight Blade Devices
  • Gruppo di famigliaStraight Blade EdgeConnect™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-05-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Quadri e interruttori
  • Codice Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Descrizione Uniclass 2015Electrical switching
  • Codice CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Numero OmniClass23-35 37 00
  • Titolo OmniClassElectrical Switches

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti