Pubblica i tuoi prodotti
4-Inch Raised Access and Wood Floor Box

4-Inch Raised Access and Wood Floor Box

The AFBS1R4 floor box was designed for use in raised access or wood floors. It installs easily into a 4-inch diameter hole and is retained by two sets of retaining barbs on the side. Electrical connections are made below the walking surface to protect the electrical devices and increase safety by reducing tripping hazards. Intended for areas that require basic power requirements - one duplex, a duplex with two data jacks or a quadplex – the unobtrusive design will blend into any setting. Available in six architectural finishes and utilizing a flange that is ADA compliant at 1/8 inch thick, Hubbell SystemOne Floor Boxes harmonize aesthetics with function and safety
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohubbell-afbs1r4
  • Famiglia di prodottoFloor Boxes
  • Gruppo di famigliaFloor Box - Raised Access
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)5.65
  • Larghezza (pollici)5.5
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Codice UNSPSC39121303
  • Codice CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numero OmniClass23-35 33 15
  • Titolo OmniClassElectrical Junction Boxes

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti