Pubblica i tuoi prodotti
Non-Metallic 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Non-Metallic 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

The CFBS1R4PFB multi-service box PVC floor box has conduit entries for both power and low voltage services and is suitable for on grade or above grade use. The floor box has an integral grounding and bounding plate which maintains a constant ground path incase a single device is removed from a box in a run of boxes, as required in Canada. Also included are reducers for both power and data conduits
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohubbell-CFBS1R4PFB
  • Famiglia di prodottoFloor Boxes
  • Gruppo di famigliaFloor Box - Recessed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)6
  • Larghezza (pollici)7.85
  • Profondità (pollici)7.85
Relativo a
  • Materiale principalePVC
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Codice UNSPSC39121303
  • Codice CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numero OmniClass23-35 33 15
  • Titolo OmniClassElectrical Junction Boxes