Pubblica i tuoi prodotti
Stamped Steel 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Stamped Steel 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

The CFBS1R4SFBCR is a multi-service box stamped steel box with an epoxy coating with concentric knock outs for both power and low voltage services. Knockouts on the on the low voltage side of the box can be removed and replaced with a 2 inch threaded conduit hub (CFBHUB2 sold separately). Epoxy coating makes box suitable for on grade use
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohubbell-CFBS1R4SFBCR
  • Famiglia di prodottoFloor Boxes
  • Gruppo di famigliaFloor Box - Recessed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)6
  • Larghezza (pollici)6.32
  • Profondità (pollici)6.32
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Codice UNSPSC39121303