Pubblica i tuoi prodotti
Wireless Plug Load Control Products

Wireless Plug Load Control Products

Wireless communication takes complexity out of retrofit and difficult installations by eliminating low voltage wires running between lighting and receptacle control units. This gives installers flexibility to quickly deploy, add additional devices, and configure and re-configure the system as needed.
Hubbell’s WL series controls utilize Clear Connect™ communication and are compatible with other Clear Connect™ devices, such as Hubbell’s wireless occupancy sensors.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohubbell-DR20
  • Famiglia di prodottoLighting Controls
  • Gruppo di famigliaAutomatic Receptacle Control
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)3.28
  • Larghezza (pollici)1.57
  • Profondità (pollici)1.07
Relativo a
  • Materiale principaleNylon
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi