Pubblica i tuoi prodotti
Gangable AV Wall Box - 3 Gang - HBL986

Gangable AV Wall Box - 3 Gang - HBL986

The Hubbell Gangable AV Wall Boxes are the ideal solution for in wall applications requiring AV, data and power. Concentric 1”- 2” knockouts combined with a 4 inch depth facilitate easy installation of AV cables incorporating pre-connectorized heads and bend radii required for high performance Category 6 and 6A cables.

Voce di capitolato
  • FEATURES

    • Knockouts from ½ inch up to 2 inch
    • Raised ground provisions in each gang
    • Accept low voltage partition (HBL989)
    • NEMA spaced device mounting accepts industry standard wallplates
    • 4 inch deep to accept practically any device
    • Built in stud mounting brackets
    • Adjustable stud brackets to accommodate different stud and sheetrock thicknesses
    • Adjustable far side support

    SPECIFICATIONS

    • cULus
    • Suitable for masonry application
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohubbell-gangable-av-wallbox-HBL986
  • Famiglia di prodottoWall / Furniture / Ceiling Products
  • Gruppo di famigliaWall Box
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)4.21
  • Larghezza (pollici)5.87
  • Profondità (pollici)4
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Classificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Codice UNSPSC39121303
  • Codice CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numero OmniClass23-35 33 15
  • Titolo OmniClassElectrical Junction Boxes

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti