Pubblica i tuoi prodotti
Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Commercial/Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Ivory

Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Commercial/Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Ivory

Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum Environmental - Flammability - UL 94 V-2 Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact) Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG copper stranded or solid conductor only Mechanical - Terminal Identification - Terminal wire leads identified in accordance with UL 498 Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel Base - PBT Contacts - Brass Face - Nylon Mounting Screws - Zinc plated steel Mounting Strap - Galvanized steel
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostraight-blade-devices-receptacles-duplex-commercialindustrial-grade-2-pole-3-wire-grounding-20a-125v-5-20r-ivory
  • Famiglia di prodottoStraight Blade Devices
  • Gruppo di famigliaConstruction/Commercial Receptacles
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-05-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Quadri e interruttori
  • Codice Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Descrizione Uniclass 2015Electrical switching
  • Codice CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Numero OmniClass23-35 37 00
  • Titolo OmniClassElectrical Switches

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti