Pubblica i tuoi prodotti
Round Floor Box, Non-Metallic Concrete, 2-Gang

Round Floor Box, Non-Metallic Concrete, 2-Gang

PFBRG2 -- Plastic Floor Box Series

Product Specifications:
  • Plastic Floor Box Version: Rectangular
  • Minimum Depth of Pour: 3.00" (76.2)
  • Plastic Floor Box Item: 2 Gang Box
  • Plastic Floor Box Item Color: Gray
  • Material: Gray ABS
  • Dimension A: 6.82" (173.2)
  • Dimension B: 8.66" (220.0)
  • Dimension C: 5.42" (137.7)
  • Dimension D: 6.90" (175.3)
  • Dimension E: 6.00" (152.4)
  • Total Cubic Inch Capacity (cm3): Increments are printed into the side walls of boxes. 14.3 in3 (234cm3) per 1" of depth per Gang.
  • Threaded Conduit Hubs: Six 1" NPT
  • Listings: UL Listed File Number E92074, UL Standard 514C
  • Wall Thickness: .250" (6.35) Typical
  • Note:: Reducer/Plug Furnished for each hub. May be used to close off unused hubs or as 1" to 3/4" hub reducer.
  • UPC Number: 78358584831
  • Weight in LBs: 2.9

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosystemone-PFBRG2
  • Famiglia di prodottoFloor Boxes
  • Gruppo di famigliaFloor Box - Flush
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)6
  • Larghezza (pollici)8.64
  • Profondità (pollici)6.9
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Codice UNSPSC39121303