Pubblica i tuoi prodotti
Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

B2421 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Stamped Steel Floor Box 1-Gang Shallow, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Stamped Steel
  • Min. Depth of Pour: 2.75" (69.9)
  • Adjustability: Full
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 39.5 cu. in. (647.3 cm3)
  • Dimensions A: 2.74" (69.6)
  • Dimensions B: 4.81" (122.2)
  • Dimensions C: 6.00" (152.4)
  • Dimensions D: 4.38" (111.3)
  • Dimensions E: 3.19" (81.0)
  • Knockouts Sides: (2) 0.5", (1) 0.75"
  • Knockouts Ends: (1) 0.5", (1) 0.75"
  • Knockouts Bottom: (6) 0.75", 1", 1.25"
  • Concrete Cover: Included

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosystemone-b2421
  • Famiglia di prodottoFloor Boxes
  • Gruppo di famigliaFloor Box - Flush
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.74
  • Larghezza (pollici)6
  • Profondità (pollici)4.81
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Codice UNSPSC39121303