Pubblica i tuoi prodotti
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 36 cu. in.

Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 36 cu. in.

B2503 -- Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 36 cu. in.

Hubbell round floor boxes are the all-around answer for a wide variety of installations and applications. Fully or semi-adjustable. Choose the materials, capacity and cover that’s right for your application.
Product Specifications:
  • Floor Box Application: Round Metal
  • Floor Box Item: Cast Iron Floor Box, Brass, 36 cu. in.
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1

SPECIFICATIONS:
  • Box Material: Cast Iron
  • Box Capacity: Full Size
  • Trim Ring Color: Brass
  • Box Depth: Deep
  • Box Adjustability: Full
  • Minimum Depth of Pour: 3.75" (95.3), 3.75"
  • Box Hubs/Knockouts: Standard
  • Dimension A: 4.19" (106.4)
  • Dimension B: 3.75" (95.3)
  • After Pour Adjustability: 0.63" (15.9)
  • Total Cubic Inch Capacity (cm3): 36.00 (589.9)
  • Threaded Conduit Hubs: 3/4" Four Way
  • Listings: UL Listed, CSA Certified
  • UPC Number:78358510070
  • Weight in LBs:4.55
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosystemone-b2503
  • Famiglia di prodottoFloor Boxes
  • Gruppo di famigliaFloor Box - Flush
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)3.75
  • Larghezza (pollici)5
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Codice UNSPSC39121303