Pubblica i tuoi prodotti
Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Deep, Brass/Cast Iron

B4333 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Cast Iron Floor Box 3-Gang Deep, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Cast Iron
  • Min. Depth of Pour: 3.75" (95.3)
  • Adjustability: Full
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 34.8 cu. in. (570.3 cm3)
  • Dimensions A: 3.38" (85.9)
  • Dimensions B: 4.90" (122.5)
  • Dimensions C: 11.41" (289.8)
  • Dimensions D: 4.36" (110.7)
  • Dimensions E: 9.64" (244.9)
  • Threaded access holes: (8) 0.75"
  • Concrete Cover: Included
  • Closure Plugs: Included
  • Removable LV barrier

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosystemone-b4333
  • Famiglia di prodottoFloor Boxes
  • Gruppo di famigliaFloor Box - Flush
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)3.38
  • Larghezza (pollici)11.41
  • Profondità (pollici)5
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Codice UNSPSC39121303