Pubblica i tuoi prodotti
Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron

Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron

HBLCFB401CB -- Large Capacity Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Recessed 4-/8-Gang
  • Floor Box Item: Floor Box 4-Gang Shallow, Cast Iron
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Stamped Steel
  • Before Pour Adjustability: 1.50"
  • After Pour Adjustability: 0.75"
  • Listings: UL File #E197203, CSA File #LR702145
  • City of Chicago Approval: CCEA-2000
  • L Length: 10.00" (254.0)
  • W Width: 10.00" (254.0)
  • H Height: 4.00" (101.6)
  • Wiring Chamber Cubic Inch Capacity: 4 x 29.5 (483.0)
  • Conduit Knockouts: 1/2",3/4", 1", 1 1/4"
  • Overall Cubic Inch Capacity 283.0 (4632.0)

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosystemone-hblcfb401cb
  • Famiglia di prodottoFloor Boxes
  • Gruppo di famigliaFloor Box - Recessed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.63
  • Larghezza (pollici)10
  • Profondità (pollici)10
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Codice UNSPSC39121303
  • Codice CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numero OmniClass23-35 33 15
  • Titolo OmniClassElectrical Junction Boxes