Pubblica i tuoi prodotti
Hubler - Decorative panel - Sea S3P5 Walnut US reconstituted - SSEAS3P5N12
Hubler - Decorative panel - Sea S3P5 Walnut US reconstituted - SSEAS3P5N12
Hubler - Decorative panel - Sea S3P5 Walnut US reconstituted - SSEAS3P5N12
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Sea S3P5 Walnut US reconstituted - SSEAS3P5N12

    Discover the sea S3P5 reconstituted US walnut model in our Sculptés Bois collection. Available in coordinated smooth leaf.
    Voce di capitolato
    • Wood type : Walnut, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 300x120cm - SSEAS3P5N12P1M, 313x122cm - SSEAS3P5N12FS, Thickness : 18mm - Panel, 3.2mm - Sheet, Gouge height : 3mm, Finish : Gross, Counterbalancing : N100L, Bendable : 5cm - Leaf, Edgeband : yes, Atmosphere : Graphics, Color : Medium brown
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopanneau-deco-sea-s3p5-noyer-us-reconstitue-sseas3p5n12
    • Famiglia di prodottoSculptés Bois
    • Gruppo di famigliaPlacages bois
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3130
    • Larghezza (mm)1220
    • Profondità (mm)5.5
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti parete

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia