Pubblica i tuoi prodotti
Cool-Vent Insulation Board

Cool-Vent Insulation Board

Cool-Vent is a venting composite insulation board that consists of a 4′ X 8′ panel of closed cell rigid polyisocyanurate, a layer of solid wood spacers, creating a standard 1″ air space and a top layer of APA/TECO rated OSB or plywood. Cool-Vent solves steep slope ventilation challenges and assists in extending the life cycle of shingles. This Panel exceeds requirements of ARMA Tech Bulletin 211-RR-24 regarding minimum depth of air space. See the Technical Data Sheet below for more information.
Voce di capitolato
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1 Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • Miami Dade County Product Control Approved
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocool-vent-insulation-board-venting-composite
  • Famiglia di prodottoRoof Products
  • Gruppo di famigliaRoof Insulation Panel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-09-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Codice Uniclass 2015EF_30_10
  • Descrizione Uniclass 2015Roofs
  • Codice CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Numero OmniClass23-13 39 31
  • Titolo OmniClassRoof Membranes

Disponibilità Regionale

Nord America