Pubblica i tuoi prodotti
Tapered H-Shield -- Insulation Panel

Tapered H-Shield -- Insulation Panel

Hunter Tapered H-Shield is a sloped rigid roof insulation panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core manufactured on-line to a fiber reinforced facer on both sides. Tapered H-Shield is designed to promote positive drainage and prevent ponding water. This Panel comes in two grades of compressive strengths Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi). Variety of slopes available including 1/8″, 1/4″ and 1/2″ per foot. See the Technical Data Sheet below for more information.
Voce di capitolato
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1 Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotapered-h-shield-rigid-roof-insulation-panel
  • Famiglia di prodottoRoof Products
  • Gruppo di famigliaRoof Insulation Panel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-09-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Codice Uniclass 2015EF_30_10
  • Descrizione Uniclass 2015Roofs
  • Codice CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Numero OmniClass23-13 39 31
  • Titolo OmniClassRoof Membranes